Устройство сопряжения с шиной - ILB S3 24 DI8 DO4 AO2 INC-IN2 - 2700174

Модуль Sercos III конструкции Inline Block для регулирования и управления положением двух приводных осей, для каждой оси обеспечивает подключение регулятора привода (посредством сигнала +/-10 В), датчика положения (посредством инкрементального сигнала) и соответствующих концевых и контрольных выключателей.

Цена:

Описание изделия

Модуль Sercos III конструкции Inline Block осуществляет регулирование и управление положением двух приводных осей. Для каждой оси может быть подключен регулятор привода (посредством сигнала +/-10 В) и датчик положения (посредством инкрементального сигнала) с цифровыми вводами/выводами для концевых или контрольных выключателей. Тем самым модуль пригоден для интеграции функций перемещения в системы Sercos, для которых отсутствуют электронные блоки управления со встроенным интерфейсом Sercos III. Это могут быть сервоклапаны для пневматических и гидравлических цилиндров, усилители привода для электрических маломощных двигателей или простые преобразователи частоты. С их помощью системы приводных осей без интерфейса Sercos III также можно подключать в реальном времени к ПЛК или системам управления перемещениями на базе Sercos III.

Общие функции:

Интерфейс шины согласно спецификации Sercos III, версия V1.1.2, согласно плану развития Sercos III до 28.11.2008.
Приборная модель Sercos III
Коммуникационная модель Sercos III
Параметрическая модель Sercos III

Функциональные профили FSP-IO и FSP-Drives

Имеются следующие приводные функции:
Регулятор положения
Регулятор числа оборотов
Кулачковый выключатель
Функция базовой настройки
Функция измерительного элемента



Ввод сигналов:

Модуль оснащен следующими вводами/выводами:
2x аналоговый вывод (+/-10 В)
2x ввода для инкрементного датчика
8x цифровых вводов
4 x цифровых вывода

Преимущества для Вас

  • Функция измерительного элемента
  • Регулятор положения
  • Регулятор числа оборотов
  • Возврат в исходное положение
  • Точечное позиционирование
  • Кулачковый выключатель
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700174
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 188 (C-6-2017)
GTIN 4046356495677
Вес/шт. (без упаковки) 405,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь