Акустический элемент - PSD-S AE SC1-2 105DB - 2700139

Элемент сирены, чередующийся, 24 В DC, макс. 105 dB(A), черный

Цена:

Описание изделия

Данный акустический сигнальный элемент предусматривается в качестве составной части модульной сигнальной колонны.
Сигнальную колонну можно составлять из макс. пяти разных сигнальных элементов в соответствии с требованиями вашей установки. Вы можете использовать макс. пять оптических сигнальных элементов или макс. четыре оптических и один акустический сигнальный элемент.
Акустический сигнальный элемент может использоваться только как самый верхний элемент.
Механическое и электрическое соединение элементов производится при помощи байонетного зажима.
Для электрического подключения сигнальной колонны в наличии пружинные и винтовые технологии присоединения.
Для монтажа сигнальной колонны в наличии монтажные элементы для установки на пол или на трубу.

Преимущества для Вас

  • Оптимальное восприятие даже при повышенном шуме благодаря высокой громкости
  • Оптимальное восприятие сигнала благодаря меняющемуся продолжительному звуку

Коммерческие данные

Код заказа 2700139
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 502 (C-6-2017)
GTIN 4046356491310
Вес/шт. (без упаковки) 109,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь