Оптический элемент - PSD-S OE GN - 2700097

Элемент непрерывного свечения, 12 - 240 В пер./пост. тока, зеленый, без лампы накаливания

Цена:

Преимущества для Вас

  • Замена ламп без использования инструментов
  • Замена элементов без использования инструмента
  • Любые комбинации
  • Высокая интенсивность свечения и цвета
  • Степень защиты IP65

Коммерческие данные

Код заказа 2700097
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 343 (C-8-2013)
GTIN 4046356490993
Вес/шт. (без упаковки) 55,000 GRM