Управление - ILC 191 ME/AN - 2700074

Контроллер Inline со встроенным импульсным/направленным интерфейсом ШИМ RS-485/422, аналоговыми входами (0 ... 10 В) и аналоговыми выходами (0 ... 10 В), возможность программирования согласно МЭК 61131-3

Цена:

Описание изделия

Модульный компактный контроллер ILC 191 ME/AN для системы ввода-вывода Inline является центральным звеном Easy Automation. Новая серия ILC 1X1 отличается наличием поддержки на базе протоколов Ethernet Modbus/TCP и PROFINET. Новинка - поддержка опциональной SD-карты. Контроллер оснащается 8 цифровыми входами и 4 выходами, двухканальным импульсным/направленным интерфейсом ШИМ, встроенными интерфейсами RS-232 и RS-485/422 и двухканальным аналоговым входом-выходом (0-10 Вольт).

Преимущества для Вас

  • Поддержка многочисленных коммуникационных протоколов: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL и др.
  • Modbus/TCP-Client
  • PROFINET-Device
  • Большой размер памяти для хранения программ и данных (1024кбайт/1024кбайт)
  • Сервер Modbus/TCP
  • HTML 5
  • Бесплатный инжиниринг с помощью PC Worx Express (IEC 61131-3)
  • Встроенный импульсный / направленный / PWM интерфейс
  • Встроенные интерфейсы RS-485/422
  • Встроенные аналоговые входы и выходы
  • Веб-сервер, FTP-сервер и файловая система Flash
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2700074
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 214 (C-5-2017)
GTIN 4046356479097
Вес/шт. (без упаковки) 450,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь