Клеммы Inline - IB IL SGI 1/CAL - 2700064

Клеммный модуль аналогового ввода Inline для тензометрического датчика, без принад., электр. блок обработки сигн. с серт. соотв. типа стандартам ЕC

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.




Преимущества для Вас

  • 1 вход для ТМД
  • Электронное устройство обработки данных для сборки неавтоматических весов (НАВ)
  • Последовательный интерфейс для внешней индикации весовых значений
  • Индикация нулевой точки, веса упаковки и состояния покоя
  • Цена деления до 3000
  • Алиби-память для 65536 протоколов измерения
  • Параметрирование и калибровка с использованием FDT/DTM-технологии
  • Различные настройки фильтрации
  • Подлежит поверке в рамках испытаний на утверждение типа конструкции согласно EN 45501 и OIML R76

Коммерческие данные

Код заказа 2700064
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 163 (C-6-2017)
GTIN 4046356484022
Вес/шт. (без упаковки) 160,000 GRM