Корпус для электроники - ME MAX 22,5 PLATE U42 KMGY - 2697424

Нет доступных изображений

Установочный корпус, Корпус в сборе, цвет: cветло-серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2697424
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356012126
Вес/шт. (без упаковки) 0,940 GRM