Полусфера корпуса - ME MAX 22,5 GEH-R U-U1 BK - 2697356

Нет доступных изображений

Корпуса для установки на несущую рейку, Полусфера корпуса

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2697356
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918984212
Вес/шт. (без упаковки) 21,570 GRM