Компоненты для проходного монтажа - MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - 2697194

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Схемные элементы SMD/THT/THR, упакованные в ленту

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для корпусов ME/ME MAX
  • Шаг 5 мм
  • 2-, 3- и 4-конт.
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
  • Прямоугольные корпусные части для сквозного монтажа методом пайки оплавлением припоя
  • Встроенная поверхность присасывания
  • Из термостойкого полиамида для пайки бессвинцовым методом
  • Стандартная поставка осуществляется в лентах, опционально возможна поставка россыпью
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2697194
Упаковочная единица 100 Шт
Минимальный объем заказа 100 Шт
Страница каталога Стр. 308 (C-1-2013)
GTIN 4046356040273
Вес/шт. (без упаковки) 7,371 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь