Корпус для электроники - ME 22,5 OT-MSTBO YE - 2695934

Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, цвет: желтый, ширина: 22,5 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2695934
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 100 Шт
GTIN 4046356485470
Вес/шт. (без упаковки) 14,000 GRM