Компоненты корпуса - ME MAX 45 MT 2-2 BK - 2695837

Нет доступных изображений

Корпус в сборе, Средняя часть

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2695837
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 100 Шт
GTIN 4046356478311
Вес/шт. (без упаковки) 26,850 GRM