Корпус для электроники - ME 22,5 F-UTG/FE YE - 2695798

Установочный корпус, Нижняя часть корпуса, цвет: желтый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2695798
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356477109
Вес/шт. (без упаковки) 31,840 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь