Нижняя часть корпуса - ME 35 UT/FE BUS/10 BK - 2695691

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 35,2 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, кол-во контактов поперечного соединителя: 10

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2695691
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 250 Шт
GTIN 4046356479202
Вес/шт. (без упаковки) 62,696 GRM