Преобразователь частоты - VFD 10 B6 A3B-3900 - 2693282

Преобразователь частоты B6 (2,2 кВт), для 400 В / 3 фазы, степень защиты IP20 для стандартного применения с асинхронными двигателями (редукторными двигателями); цифровые и аналоговые сигналы соединяют преобразователь частоты B6 с системой управления (без шин Interbus / Sercos)

Цена:

Описание изделия

Преобразователь частоты B6 (2,2 кВт), для 440 В / 3 фазы, степень защиты IP20, для асинхронных электродвигателей (редукторных двигателей) без шин Interbus / Sercos

Номинальный ток 5,8 A
Максимальный ток:10,4 A

Для стандартного применения предлагаются устройства серии B6, в которых соединение с системой управления осуществляется посредством цифровых и аналоговых сигналов.
Устройства серии B6 образуют экономичный базовый класс для управляемых приводов с асинхронными двигателями в диапазоне до 4 кВт, в которых скорость вращения регулируется (дистанционно) программируемыми контроллерами.

Они готовы к подключению, обеспечивают подавление радиопомех по классу B и могут обслуживаться с клавиатуры, включая соответствующий индикатор. Для удобного обслуживания и ввода в эксплуатацию, включая передачу параметров и функцию осциллоскопа, посредством диагностического интерфейса подключается бесплатное ПО Combivis.

Функциональная механика позволяет осуществлять непосредственное соединение в ряд при монтаже в распределительном шкафу.


Общие функции:
• 8 программируемых блоков параметров с ПИД-регулятором,
• S-рампы,
• функция выключения сети,
• электронная защита двигателя,
• I2t-эквивалент,
• быстрый цифровой вход
• без встроенного тормозного транзистора

Ввод сигналов: (одинаково во всех 8 моделях серии B6)
• 5 цифровых входов
• 1 цифровой выход
• 1 аналоговый вход 0-10 В / 0(4)-20 мА
• 1 аналоговый выход 0-10 В
• 1 релейный выход
• Температура хранения -25°C... 70 ℃
• Рабочая температура -10 °C ... 45 ℃

Коммерческие данные

Код заказа 2693282
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356462631
Вес/шт. (без упаковки) 2 477,000 GRM