Радиокомплект - FL BT EPA AIR SET - 2693091

Bluetooth-адаптер Ethernet-порта Factoryline Wireless в комплекте; Bluetooth V2.0; полоса частот 2,4 ГГц; 1 интерфейс радиосвязи на модуль; WLAN-BlackChannelList; LEM; национальные сертификаты; IP65; разъем M12 для цепи 9 ... 30 В пост. тока и LAN; автосогласование; поддержка PROFINET & Profisafe

Цена:

Преимущества для Вас

  • Встроенная специальная антенна (EPA)
  • Дальность передачи* до 200 м
  • Независящая от протокола передача данных на втором уровне
  • Класс защиты IP 65
  • Параллельное выполнение функций AFH, LEM, Black Channel Listing в сети WLAN
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2693091
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 455 (C-6-2017)
GTIN 4046356454926
Вес/шт. (без упаковки) 490,000 GRM