Функциональные клеммные модули Inline - IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A - 2693033

Нет доступных изображений

Клеммные модули для подачи добавочного напряжения Inline, без принадлежностей для напряжения питания логических схем UL 0,8 A

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Если достигается максимальная нагрузка устройства сопряжения с шиной для питания логических схем UL, можно использовать данную клемму для подачи напряжения.
Для этого подайте на клемму напряжение 24 В пост. тока (U24В). Из этого напряжения создается напряжение для логической схемы (UL).

Коммерческие данные

Код заказа 2693033
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356447423
Вес/шт. (без упаковки) 69,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь