Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - 2693020

Клеммный модуль для подачи доп.напряжения Inline для питания логических схем UL 0,8 А, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и маркировочные полосы)

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Если достигается максимальная нагрузка устройства сопряжения с шиной для питания логических схем UL, можно использовать данную клемму для подачи напряжения.
Для этого подайте на клемму напряжение 24 В пост. тока (U24В). Из этого напряжения создается напряжение для логической схемы (UL).

Преимущества для Вас

  • Подача напряжения 24 В для получения питания логической схемы (UL) до 0,8 A
  • Начиная с версии аппаратного обеспечения 00, допущены для применения во взрывоопасных областях зоны 2

Коммерческие данные

Код заказа 2693020
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 137 (C-6-2017)
GTIN 4046356447416
Вес/шт. (без упаковки) 65,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь