Функциональные клеммные модули Inline - IB IL 24 IOL 4 DI 12-2MBD-PAC - 2692733

Ведущее устройство Inline-IO-Link, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатель маркировки), 4 порта IO-Link, 12 цифровых входов, 24 В DC, скорость передачи данных 2 Мбода, 2-, 3-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Клемма позволяет подключать датчики и исполнительные элементы (устройства), поддерживающие IO-Link. Дополнительно она служит для регистрации цифровых сигналов.
Стандарт IO-Link для универсальной связи от контроллера до самого нижнего уровня полевых устройств. При связи IO-Link производственные данные передаются при параллельной передаче данных обслуживания.
IO-Link является соединением типа "точка-точка" между портом IO-Link и датчиком или исполнительным элементом. Технология IO-Link использует известные технологии сигнализации двоичного интерфейса 0 В и 24 В для передачи данных при помощи модуляции импульса. IO-Link обладает обратной совместимостью со стандартными датчиками/исполнительными элементами.
При помощи данной клеммы можно использовать все устройства с поддержкой IO-Link, независимо от производителя, в INTERBUS, PROFIBUS и PROFINET.

Преимущества для Вас

  • Опциональное использование портов IO-Link в режиме SIO в качестве стандартных входов или выходов
  • 4 порта IO-Link типа А
  • Разъемы для 12 цифровых датчиков
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2692733
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 214 (AX-2011)
GTIN 4046356418416
Вес/шт. (без упаковки) 200,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь