Функциональные клеммные модули Inline - IB IL IFS-MA-PAC - 2692720

Ведущее устройство системной шины Inline, для подключения системной шины INTERFACE, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и поле для маркировки)

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Они позволяют подключать интерфейсные модули посредством системной шины INTERFACE к станции Inline, а тем самым и к применяемой шинной системе.
Примечания:
– Простое подключение модулей INTERFACE EEM и/или EMM
- Скорость передачи 500 кбит/с
– Разрядность данных в локальной шине в зависимости от количества подключенных устройств INTERFACE регулируется посредством DIP-переключателей или конфигурации модуля памяти
– Макс. разрядность данных при передаче из системной шины INTERFACE в локальную шину: 32 слова (вкл. PCP)
– Макс. разрядность данных при передаче из локальной шины в системную шину INTERFACE: 16 слов
– Возможна настройка параметров, конфигурации и диагностика через FDT/DTM (инструментарий полевых устройств/менеджер типов устройств)
– Возможность использования последовательного интерфейса (S-порт) для подключения модуля памяти
– Модуль памяти подходит для резервного копирования конфигурации
- Приложения: управление двигателями и питанием; коммутация, защита и контроль приводов

Преимущества для Вас

  • Регистрация и вывод до 31 измерительного значения и 16 управляющих параметров
  • Простота сопряжения с EMM и EEM-модулями INTERFACE (до 8 модулей) с версией микропрограммного обеспечения выше 1.03
  • Простота параметрирования, конфигурирования и диагностики с помощью менеджеров типа устройств (DTM)
  • Последовательный интерфейс (S-порт) с накопителем для безопасного хранения параметров конфигурации

Коммерческие данные

Код заказа 2692720
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 173 (C-6-2017)
GTIN 4046356448932
Вес/шт. (без упаковки) 130,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь