Антенна - RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0 - 2692526

2-диапазонная ненаправленная антенна в антивандальном исполнении; степень защиты IP68; частотный диапазон/коэффициент усиления 2,4 ГГц/ до 6 дБи, 5 ГГц/ до 8 дБи; EN 50155; диапазон температур от -40 °C до +80 °C; разъем N (гнездовой); переходный кабель длиной 1 м, разъем N (штыревой) - разъем SMA (штыревой);

Цена:

Преимущества для Вас

  • В прочном исполнении
  • В качестве 2-диапазонной антенны

Коммерческие данные

Код заказа 2692526
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 514 (C-8-2015)
GTIN 4046356335850
Вес/шт. (без упаковки) 323,300 GRM