Функциональные клеммные модули Inline - IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC/CN - 2692487

Модуль аналогового ввода Inline Modular, 8 вх., RTD (резист. датчик температуры), 3-проводн., в комплекте с разъемами для периферийных устр-в (с маркировкой последовательными цифрами)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Датчики типа Pt, Ni, Cu, KTY согласно DIN и SAMA
  • 8 входов для резистивных датчиков температуры и линейных резисторов до 20 кОм
  • 2- и 3-проводная схема подключения датчиков
  • Коммуникация на выбор, используя технологические данные или канал параметров (PCP)
  • Независимое параметрирование каналов по шинной системе
  • Прочные входы, идеально подходящие для применения в жестких промышленных условиях с высоким уровнем ЭМ помех
  • Отображение измеренных значений возможно в трех различных форматах
  • Измерение температуры, напряжения и сопротивления в миллисекундном диапазоне
  • Индикаторы состояния и диагностики

Коммерческие данные

Код заказа 2692487
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356337304
Вес/шт. (без упаковки) 256,900 GRM