Модуль ввода-вывода - AXL F RTD4 1H - 2688556

Axioline F, Модуль регистрации температуры, Аналоговые входы: 4 (для резистивных температурных датчиков), cпособ подключения: 2-, 3-, 4-проводной экранированный кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Он служит для регистрации сигналов резистивных датчиков температуры.
Модуль поддерживает любые распространенные платиновые датчики согласно DIN EN 60751 и SAMA, а также никелевые датчики согласно DIN 43760.
Кроме того, он работает с датчиками типа Cu10, Cu50, Cu53 и различными датчиками типа KTY8x.

Преимущества для Вас

  • 4 аналоговых каналов ввода для подключения измерительных температурных резисторов (RTD)
  • Линейные входы 500 Ом и 5 кОм
  • 2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
  • Встроенная функция цифровой линеаризации датчиков
  • Нормированное отображение измеренных значений прямо в °C, °F или Ω
  • Индикация измеряемых значений в 16-битном формате и в формате с плавающей запятой
  • Программируемый фильтр
  • Входы с защитой от короткого замыкания
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Температурная стабильность
  • Очень высокая помехоустойчивость
  • Незначительное паразитное излучение
  • Контроль установки при помощи функции поиска канала "Channel Scout"
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2688556
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 86 (C-6-2019)
GTIN 4046356744201
Вес/шт. (без упаковки) 144,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь