Функциональный модуль - AXL F SSI1 AO1 1H - 2688433

Функциональный модуль Axioline F, 1 SSI-интерфейс для датчика абсолютных значений, 1 аналоговый выход: 0-10 В, ±10 В, 0-5 В, ±5 В, 0-20 мA, 4-20 мA, ±20 мA, 2-проводн. технология соединений (с цокольным модулем и штекерными разъемами)

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Он служит для регистрации данных датчиков абсолютных значений через интерфейс SSI с максимальным разрешением до 56 бит.
Модуль совместим с датчиками с кодом Грэя и двоичным кодом.
Скорость передачи данных достигает 2 МГц.
Дополнительно модуль оснащен аналоговым выходом, через который, к примеру, определяются заданные значения для электрических и гидравлических приводов.

Преимущества для Вас

  • Длительная защита всех интерфейсов от перенапряжений при 24 В DC
  • Длительная защита от коротких замыканий для всех интерфейсов
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • 1 интерфейс SSI
  • Контроль питания датчика 24 В
  • Поддержка скорости передачи данных от 62,5 кГц до 2 МГц для SSI
  • Разрешение от 8 бит до 56 бит
  • Поддержка кода Грэя и двоичного кода
  • 1 аналоговый, биполярный выходной канал для подключения сигналов напряжения или тока на выбор
  • 2-проводная схема подключения исполнительных элементов
  • Диапазоны напряжения: 0 В ... 10 В, ±10 В, 0 В ... 5 В, ±5 В
  • Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, ±20 мА
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2688433
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 93 (C-6-2019)
GTIN 4046356644952
Вес/шт. (без упаковки) 135,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь