Модуль ввода-вывода - AXL F DI16/1 1H - 2688310

Axioline F, Модуль цифрового ввода, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 1-проводной кабель, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Он служит для регистрации цифровых сигналов.
Для повышения помехозащищенности предусмотрена возможность настройки времени фильтрации на входах.
Время фильтрации 100 мкс позволяет вам в зависимости от области применения использовать функцию подсчета с частотой на входе до 5 кГц.

Преимущества для Вас

  • 16 цифровых входов согласно EN 61131‑2 тип 1 и тип 3
  • 24 В DC, 2,4 мА
  • 1-проводная схема подключения датчиков
  • Минимальное время обновления менее 100 мкс
  • Трехступенчатая настройка времени фильтрации: < 100 мкс, 1000 мкс или 3000 мкс
  • Максимальная входная частота: 5 кГц
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Индикаторы состояния и диагностики

Коммерческие данные

Код заказа 2688310
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 106 (C-6-2017)
GTIN 4046356606455
Вес/шт. (без упаковки) 185,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь