Устройство сопряжения с шиной - AXL BK S3-ME - 2688226

Устройство сопряжения с шиной Axioline для Sercos (электронный модуль в качестве замены изделия 2688116 AXL BK S3)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность подключения до 63 оконечных устройств Axioline
  • Обновляемое микропрограммное обеспечение
  • Минимальное время цикла Sercos III – 31,25 мкс
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Время работы в устройстве сопряжения шины может не учитываться (ок. 0 мкс)
  • Sercos III
  • Стандартная длительность цикла локальной шины Axioline F ок. 10 мкс
  • 2 разъема RJ45

Коммерческие данные

Код заказа 2688226
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356667555
Вес/шт. (без упаковки) 222,000 GRM