Функциональный модуль - AXL CNT 2/INC 2-ME - 2688213

Функциональный модуль Axioline, 2 входа для счетчика, 2 входа для инкрементального датчика (электронный модуль в качестве замены изделия 2688093 AXL CNT 2/INC 2)

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Он предназначен для регистрации быстрых последовательностей импульсов датчиков и для регистрации положений посредством инкрементного датчика.
Модуль объединяет в себе два счетных входа для обработки быстрых последовательностей счетных импульсов и два входа инкрементных датчиков для регистрации положения.

Преимущества для Вас

  • 2 счетных входа
  • 2 входа инкрементного датчика
  • Максимальная частота на входе: 300 кГц/100 кГц (в зависимости от схемы подключения)
  • 32-битный счетчик (вниз и вверх)
  • Управление выхода в зависимости от двух предельных значений
  • Счетчик: управление счетчиком (источник) через управляющий вход (шлюз)
  • Счетчик: одноразовый или периодический подсчет
  • Регистрация показаний инкрементного датчика: регистрация цифровых сигналов симметричных и ассиметричных инкрементных датчиков
  • Регистрация показаний инкрементного датчика: анализ линейной или круговой оси
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Индикаторы состояния и диагностики

Коммерческие данные

Код заказа 2688213
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356582193
Вес/шт. (без упаковки) 167,800 GRM