Устройство сопряжения с шиной - AXL BK PN-ME - 2688132

Устройство сопряжения с шиной Axioline для PROFINET (электронный модуль в качестве замены изделия 2688019 AXL BK PN)

Цена:

Описание изделия

Шинный интерфейс является связующим звеном между сетью PROFINET и системой Axioline.
К существующей системе PROFINET Вы можете в любом месте при помощи шинного интерфейса подключить до 63 абонентов системы Axioline.
Для проведения пусконаладочных испытаний Вы можете включить станцию Axioline независимо от подключенной сети посредством сервисного интерфейса или через порт Ethernet на шинном интерфейсе.

Преимущества для Вас

  • Возможность подключения до 63 оконечных устройств Axioline
  • Обновляемое микропрограммное обеспечение
  • Минимальная длительность цикла PROFINET при RT: 250 мкс
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Время работы в устройстве сопряжения шины может не учитываться (ок. 0 мкс)
  • PROFINET RT
  • Стандартная длительность цикла системной шины Axioline ок. 10 мкс
  • 2 разъема RJ45 (со встроенным коммутатором)
  • Замена модуля без использования ПО
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2688132
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356571067
Вес/шт. (без упаковки) 197,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь