Функциональный модуль - AXL F CNT2 INC2 1F - 2688093

Функциональный модуль Axioline F, 2 входа для счетчика, 2 входа для инкрементального датчика (с цокольным модулем и штекерными разъемами)

Цена:

Описание изделия

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.
Он предназначен для регистрации быстрых последовательностей импульсов датчиков и для регистрации положений посредством инкрементного датчика.
Модуль объединяет в себе два счетных входа для обработки быстрых последовательностей счетных импульсов и два входа инкрементных датчиков для регистрации положения.

Преимущества для Вас

  • 2 счетных входа
  • 2 входа инкрементного датчика
  • Максимальная частота на входе: 300 кГц/100 кГц (в зависимости от схемы подключения)
  • 32-битный счетчик (вниз и вверх)
  • Управление выхода в зависимости от двух предельных значений
  • Счетчик: управление счетчиком (источник) через управляющий вход (шлюз)
  • Счетчик: одноразовый или периодический подсчет
  • Регистрация показаний инкрементного датчика: регистрация цифровых сигналов симметричных и ассиметричных инкрементных датчиков
  • Регистрация показаний инкрементного датчика: анализ линейной или круговой оси
  • Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
  • Индикаторы состояния и диагностики

Коммерческие данные

Код заказа 2688093
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 121 (C-6-2017)
GTIN 4046356501439
Вес/шт. (без упаковки) 255,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь