Программное обеспечение - VISU+ 2 RT-D UNLTD AD WEB2 - 2404634

Лицензия времени исполнения для Visu+, с 2 веб-клиентами и диспетчером аварийных сигналов без ограничения данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Полная функциональность SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) с визуализацией, представлением графиков изменения характеристик и обработкой аварийных сигналов
  • Соединение устройства управления с OPC и 2 драйверами
  • Непосредственное подключение к устройству управления, например, Siemens S7, или с помощью Modbus/TCP и Modbus/RTU
  • Регистрация данных, изображение кривой и управление рецептами
  • Поддержка сценариев на VBA и IL
  • Полностью масштабируемые схемы процессов для использования одной модели на различных устройствах и размерах экрана
  • Программное обеспечение и проекты на нескольких языках с поддержкой юникода и переключением в онлайн-режиме
  • Система разграничения доступа пользователей
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2404634
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626399300
Вес/шт. (без упаковки) 81,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь