Сенсорная панель - TPM 3070 - 2404518

Морское исполнение-Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 262144 цветов, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Visu+ / MicroBrowser. (шинная система: без / DualCAN)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Светопоглощающие передние панели
  • Настраиваемая фоновая подсветка
  • Свидетельство о защитном расстоянии для компаса согласно DIN EN 60945
  • Акустический сигнал предупреждения при помощи встроенной сирены
  • Гибкий обмен данными даже со сторонними системами
  • Сухой выход для внешних источников сигнала

Коммерческие данные

Код заказа 2404518
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 49 (C-6-2017)
Вес/шт. (без упаковки) 901,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь