Блок коммутационных приборов - SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201 - 2404302

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 1х 3 цепей. С защитой от перенапряжений, разделительным выключателем DC для пожарных и разъемом DC SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Цена:

Описание изделия

Соединительные коробки генераторов (СКГ) Solarline используются как в небольших установках, расположенных на крышах, так и в больших, установленных в поле. К их функциям относится сбор и защита цепей, а также разделение модулей и остальной системы при помощи пожарного выключателя или силового разъединителя.

Преимущества для Вас

  • Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
  • Большой ассортимент соединительных коробок генератора в наличии
  • Консультирование с учетом специфики области применения
  • Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439

Коммерческие данные

Код заказа 2404302
Упаковочная единица 1 Шт
Минимальный объем заказа 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626396262
Вес/шт. (без упаковки) 3 400,000 GRM