Сенсорная панель - TP 3043W/WT - 2404286

Рисунок аналогичный

Rugged-Сенсорная панель с 10,92 cm / 4,3"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 480 x 272 пиксел (WQVGA), 262144 цветов, Arm® Cortex®-A8, 1000 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Visu+. (шинная система: без)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Дисплей, позволяющий легко считывать информацию при солнечном свете
  • Возможность работы в перчатках
  • Устойчивость к воздействию УФ- и ИК-излучения
  • Устойчивость к воздействию факторов окружающей среды, как то солевой туман, термиты и химикаты
  • Стойкость к атмосферным воздействиям с IP67

Коммерческие данные

Код заказа 2404286
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 489 (C-6-2019)
GTIN 4055626381985
Вес/шт. (без упаковки) 550,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь