Устройство сопряжения с шиной - AXL F BK PN TPS - 2403869

Шинный интерфейс F Axioline для PROFINET (включая цокольный модуль шины и штекер)

Цена:

Описание изделия

Шинный интерфейс является связующим звеном между сетью PROFINET и системой Axioline F.
К существующей сети Ethernet можно при помощи шинного интерфейса подключить до 63 абонентов системы Axioline F. Новая версия TPS обладает классом соответствия C, сертификат на соответствие спецификации Profinet 2.3. Поддержка PROFIenergy.

Преимущества для Вас

  • Возможность подключения до 63 оконечных устройств Axioline
  • PROFIsafe-поддержка
  • Соответствие со спецификацией PROFINET V2.3
  • 2 разъема RJ45
  • BootP и DCP
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Обновляемое микропрограммное обеспечение
  • Стандартная длительность цикла локальной шины Axioline F ок. 10 мкс
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2403869
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 101 (C-6-2017)
GTIN 4055626345826
Вес/шт. (без упаковки) 261,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь