Блок коммутационных приборов - SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22 - 2403683

Рисунок аналогичный

Распределительная коробка генератора для ФГ-установок до 1000 В DC вкл. Inline Fuse для подсоединения до 32 цепей. С деблокиратором, устройством защиты от перенапряжения типа 1/2 и системой мониторинга. Подключение при помощи штекера/гнезда SUNCLIX.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Анализ и консультирование с учетом специфики области применения
  • Оптимальное расположение устройства защиты от перенапряжений
  • Применение наилучших технологий соединения и подходящих компонентов
  • Продолжительная и безошибочная эксплуатация благодаря комплексному тестированию
  • Индивидуальный подход с учетом любых требований

Коммерческие данные

Код заказа 2403683
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626314785
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 kg