Блок коммутационных приборов - SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11 - 2403682

Рисунок аналогичный

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения до 16 цепей. С деблокиратором, устройством защиты от перенапряжения типа 1/2 и системой мониторинга. Подключение при помощи штекера/гнезда SUNCLIX.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Анализ и консультирование с учетом специфики области применения
  • Оптимальное расположение устройства защиты от перенапряжений
  • Применение наилучших технологий соединения и подходящих компонентов
  • Продолжительная и безошибочная эксплуатация благодаря комплексному тестированию
  • Индивидуальный подход с учетом любых требований

Коммерческие данные

Код заказа 2403682
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626314778
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь