Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Программный накопитель (SD-карта) с лицензионным ключом и приложением Emlog для использования с контроллером Inline ILC 191 ME/AN. Приложение Emlog служит для считывания данных с измерительных устройств посредством импульсов, аналоговых значений, Modbus/RTU. Веб-интерфейс позволяет конфигурировать каналы/устройства и подключаться к системе более высокого уровня.

Цена:

Описание изделия

Модуль памяти для хранения программ и конфигурационных данных с приложением EMLOG:

• Конфигурация и ввод в эксплуатацию полностью посредством встроенного веб-интерфейса (HTML 5)
• Макс. 24 импульсных входа
• Макс. 8 аналоговых входов для регистрации аналоговых сигналов или значений температуры с помощью термометров сопротивления
• Подключение макс. 10 устройств типа EMpro или макс. 5 исполнительных элементов Modbus/RTU
• Подключение до 10 зажимов для измерения тока Inline IB IL PM 3P/N/EF-PAC
• Подключение макс. 30 счетчиков энергии с интерфейсом M-Bus в соответствии со стандартом DIN EN 13757 (с ограничениями)
• Передача данных системе управления посредством сервера SQL, OPC, Modbus/TCP и в формате CSV

Преимущества для Вас

  • Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, с лицензионным ключом и приложением для считывания данных с измерительных устройств
  • Конфигурация и ввод в эксплуатацию полностью посредством встроенного веб-интерфейса (HTML 5)
  • Макс. 24 импульсных входа (с IB IL 24 DI8/HD-PAC)
  • Передача данных системе управления посредством сервера SQL, OPC, Modbus/TCP и в формате CSV
  • Макс. 10 энергоизмерительных устройств EMpro EEM-MA250/400/600
  • Макс. 8 аналоговых входов (с IB IL AI 2/SF-PAC или IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
  • до 10 клемм для измерения мощности (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • Макс. 30 энергосчетчиков с интерфейсом M-шины
  • Необходимое изделие: ILC 191 ME/AN, № артикула 2700074
  • Прикладные программы и прочие файлы сохраняются в файловой системе ПЛК
  • Лицензионный ключ для прикладной программы

Коммерческие данные

Код заказа 2403484
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 214 (C-5-2017)
GTIN 4055626299174
Вес/шт. (без упаковки) 8,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь