Сенсорная панель - TP 3070W/P - 2403459

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (проекционно-ёмкостные (PCAP)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 16,7 млн цветов, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Visu+. (шинная система: без)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Надежность и прочность благодаря панели из стекла для промышленного применения
  • Быстрое время реакции и частота кадров благодаря производительному процессору
  • Гибкое подключение к сторонним системам при помощи различных драйверов
  • Интегрированное программное обеспечение для визуализации Visu+
  • Мобильный доступ к установке при помощи приложения Visu+ mobile

Коммерческие данные

Код заказа 2403459
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 22 (C-6-2017)
GTIN 4055626354774
Вес/шт. (без упаковки) 1,300 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь