Блок коммутационных приборов - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Распределительный щит генератора для ФГ-установок до 1000 В DC для подсоединения 3x 1 цепи. С защитой от перенапряжений и штекером DC SUNCLIX для стороны входа и выхода.

Цена:

Описание изделия

Соединительные коробки генераторов (СКГ) Solarline используются как в небольших установках, расположенных на крышах, так и в больших, установленных в поле. К их функциям относится сбор и защита цепей, а также разделение модулей и остальной системы при помощи пожарного выключателя или силового разъединителя.

Преимущества для Вас

  • Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
  • Большой ассортимент соединительных коробок генератора в наличии
  • Консультирование с учетом специфики области применения
  • Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439

Коммерческие данные

Код заказа 2403336
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4055626370507
Вес/шт. (без упаковки) 3 100,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь