Блок коммутационных приборов - OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 - 2403109

На рисунке показано изделие со снятой крышкой

Точка доступа WLAN для взрывоопасных областей в комплекте с корпусом из стеклопластика, универсальным блоком питания переменного тока 100...240 В и системой антенн. Возможность применения в зоне 2 ATEX (ATEX Ex II 3G)

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Комбинация коммутационных устройств OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 для применения в зоне 2 ATEX состоит из корпуса из полиэфира Ex e с отдельно сертифицированными конструктивными элементами Ex и кабельными вводами. Комбинация коммутационных устройств может использоваться в качестве точки доступа WLAN, повторителя или клиента и позволяет подключать два проводника передачи данных Ethernet при помощи штекера RJ45.

Преимущества для Вас

  • Максимальная безопасность во взрывоопасных областях зоны 2
  • Возможность простого формирования надежных промышленных сетей WLAN - при помощи концепций интуитивного планирования и конфигурирования
  • Особая безопасность благодаря использованию действующих стандартов безопасности и шифрования
  • Пространственная гибкость благодаря дальности действия до нескольких сотен метров
  • Подходит для использования вне помещений благодаря использованию корпуса из стеклопластика с интегрированными антеннами
  • Простая установка благодаря интегрированному блоку питания для сетей 100 В  ... 240 В перем. тока

Коммерческие данные

Код заказа 2403109
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626261041
Вес/шт. (без упаковки) 7,000 kg