Сенсорная панель - TP 5120S - 2403105

Изображение 15-дюймового дисплея

Сенсорная панель с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 600 Пиксел (SVGA), 16,2 млн цветов, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Visu+ / AX OPC Server. (шинная система: без)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Класс защиты IP65 (с передней стороны), IP20 (с задней стороны)
  • ЖК-дисплей с резистивным сенсорным экраном
  • Энергоэффективные процессоры Intel® ATOM
  • Три COM-порта
  • Безвентиляторное исполнение
  • Интегрированные серверы Visu+ RT и AX OPC во всех устройствах стандартной комплектации

Коммерческие данные

Код заказа 2403105
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626247908
Вес/шт. (без упаковки) 3,500 kg