Блок коммутационных приборов - CBL-LCC-TS-6-EN-1 - 2403033

Рисунок аналогичный

Шкаф управления освещением для аварийного освещения с подсоединением для спасательных знаков, светильников безопасности и дежурных ламп. А также с резервным питанием, контролем сети для стандартных сетей, энергоаккумулятором 24 В пост. тока и резервированием источника питания с функцией диагностики.

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2403033
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626314723
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 kg