Панель PC - VL PPC 2000 - 2402760

Изображение 15-дюймового дисплея

Промышленный панельный ПК (PPC) Valueline® безвентиляторный со степенью защиты IP65. Энергоэффективный четырехъядерный процессор Intel® Celeron® N2930. До 8 Гбайт ОЗУ. Опции для накопителя большой емкости в форматах CFast®, HDD и SSD.

Цена:

Описание изделия

Valueline® Phoenix Contact - промышленные ПК с возможностями конфигурирования. Возможности выбора включают дисплей, устройства хранения данных, оперативная память, гнезда CFast® и методы монтажа.

Преимущества для Вас

  • Большой выбор индикаторов сенсорного экрана с и без подключения USB
  • Компактный прочный корпус
  • Сенсорные экраны от 12 до 24 дюймов
  • Гибкие возможности монтажа
  • Настенный монтаж, боковой монтаж или крепление на лицевой панели.
  • Легко вынимаемые вращающиеся накопители или твердотельные накопители различных размеров
  • Два встроенных подключения Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с независимыми адресами MAC
  • Подключения USB 2.0 и 3.0
  • До 16 Гбайт RAM

Коммерческие данные

Код заказа 2402760
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 32 (C-6-2017)
Вес/шт. (без упаковки) 9,300 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь