Сигнальная лампа - CSD-SL 300 BU - 2402723

Светодиодная сигнальная лампа, 24 В DC, синяя, коммуникация

Цена:

Описание изделия

Сигнальные лампы для использования в морской отрасли позволяют создавать надежные и энергоэффективные системы световой сигнализации, например, на шлюзах.
Для выполнения функций контроля используются исключительно соответствующие промышленным стандартам компоненты.
Светодиодный излучатель сигнала 300 поставляется с лампами различных цветов в соответствии с основными стандартами (например, рекомендация IALA E200-1 и CIE 1931). Он совместим с контроллерами Phoenix Contact и программируется в зависимости от области применения.
Через полевую шину пользователь может получать множество важной диагностической информации и данных о состоянии.

Преимущества для Вас

  • Разработан согласно EN 12966-1, рекомендации IALA E200-1 и CIE 1931
  • Функция обеспечения отказоустойчивости
  • Соединение с устройством управления по полевой шине на расстоянии 400 м
  • Возможность диагностики
  • Высокая интенсивность свечения и цвета
  • Возможности программирования в зависимости от области применения
  • Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 50 000 часов
  • Угол отражения: 8° x 30°
  • долговечная и экономичная светодиодная технология
  • Передача данных по полевой шине

Коммерческие данные

Код заказа 2402723
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 497 (C-6-2017)
GTIN 4055626127477
Вес/шт. (без упаковки) 3 860,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь