Программное обеспечение - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

Сервер OPC UA для коммуникации с макс. 10 модульными миниконтроллерами (AXC 1xxx или ILC 1x1)

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

PC WORX UA SERVER предоставляет всем клиентам OPC UA переменные контроллеров, программируемых при помощи PC Worx. Все переменные отражаются на сервере в соответствии с профилем PLCopen. Имена переменных автоматически синхронизируются с текущим проектом. Сервер поддерживает все профили безопасности при помощи бинарного профиля, что позволяет регламентировать любой доступ.
Удобный конфигуратор отображает параметры конфигурации контроллеров и настройки безопасности. При помощи конфигуратора можно также отобразить с другого компьютера диагностическую информацию по текущему процессу передачи данных.

Преимущества для Вас

  • Стандартизированный доступ согласно информационной модели PLCopen для МЭК 61131-3
  • Подробные диагностические характеристики
  • Прямой доступ ко всем видам данных, массивам и комплексным структурам, поддерживаемых PC WORX
  • Прозрачный доступ к резервным контроллерам
  • Конфигурирование системы безопасности при помощи инструментов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2402684
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 66 (C-6-2017)
GTIN 4055626119427
Вес/шт. (без упаковки) 60,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь