Сенсорная панель - WP 3090W - 2402634

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с TFT-дисплей 22,9 см / 9"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 262144 цветов, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Debian GNU/Linux и прикладное ПО: Firefox Browser. (шинная система: без)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Использование только с целью управления - браузер является единственным средством взаимодействия
  • Гибкий благодаря открытому веб-стандарту и свободному выбору веб-сервера или ПО для визуализации
  • Благодаря HTML5 не требуется обновление безопасности JAVA или Flash-Plugin
  • Во всех устройствах стандартно интегрирован браузер, поддерживающий HTML5
  • Возможность визуализации самостоятельно программируемых приложений на JavaScript
  • В наличии дисплеи размером от 14,5 см (5,7") до 39,05 см (15,4")
  • Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке
  • Безопасность коммуникации благодаря защищенным каналам передачи данных с шифрованием SSL

Коммерческие данные

Код заказа 2402634
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4055626084077
Вес/шт. (без упаковки) 1,300 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь