Сенсорная панель - TP154STM/100110001 S00071 - 2401682

Сенсорная панель с 39,05 см / 15,4"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1280 x 800 Пиксел (WXGA), 65536 цветов, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: TSvisIT. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401682
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626427188
Вес/шт. (без упаковки) 3,300 kg