Сенсорная панель - TP070SKW/200614041 S00071 - 2401676

Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (проекционно-ёмкостные (PCAP)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 16,7 млн цветов, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: TSvisIT. (шинная система: DualCAN)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401676
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626397030
Вес/шт. (без упаковки) 1,300 kg