Сенсорная панель - TP090STW/100610001 S00071 - 2401665

Сенсорная панель с TFT-дисплей 22,9 см / 9"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 16,7 млн цветов, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: TSvisIT. (шинная система: DualCAN)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401665
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626375038
Вес/шт. (без упаковки) 1,300 kg