Сенсорная панель - TPE121BGS/A00290029 S00131 - 2401661

Рисунок аналогичный

Rugged-Сенсорная панель с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 800 x 600 Пиксел (SVGA), 262144 цветов, Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401661
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626378985
Вес/шт. (без упаковки) 2,750 kg