Сенсорная панель - TP090SKW/200114041 S00127 - 2401656

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с TFT-дисплей 22,9 см / 9"-дисплей (проекционно-емкостное, 1-точечное управление), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 16,7 млн цветов, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: IniNet Browser. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401656
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626346168
Вес/шт. (без упаковки) 1 800,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь