Сенсорная панель - TP154BTM/A00690009 S00131 - 2401651

Сенсорная панель с 39,05 см / 15,4"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1280 x 800 Пиксел (WXGA), 262144 цветов, Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: DualCAN)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401651
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626372600
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM